- 품목 번호:
- HD 4000.062
- 버전
- 루프 경사 30° 앞으로
- 장점
- 루프 경사 30° 앞으로
- 최대 24"(482.6mm) 화면용 높이 조절 가능한 장착 보드
- 최대 24" 화면용 높이 조절 가능한 데스크톱 TFT용 홀더
- 재료
- 인클로저 및 도어: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
HD 매입형 잠금장치: 스테인리스 스틸 1.4404(AISI 316L)
모니터링 창: 폴리카보네이트
실링: 실리콘, FDA 지침 21 CFR 177.2600 준수
모니터링 창: 폴리카보네이트
- 표면 처리
- 인클로저 및 도어: 브러시 연마, 그레인 크기 400, 표면 거칠기 < 0.8µm
실링: 파란색으로 도색(RAL 5010)
- 제공 범위
- 인클로저 전체가 솔리드형
모니터링 창이 있고 실링이 삽입된 도어
우측 장착 도어 경첩
VESA 75/100을 수용하는 데스크톱 TFT용 홀더
- 옵션
- 모니터링 창 없음
장착 보드 대신 장착 플레이트
모니터링 창 대신 터치 패널용 컷아웃
HD 키보드 트레이
- 치수
- 폭: 810 mm
전면 높이: 692 mm
높이 후면: 848 mm
깊이: 266 mm
- 보이는 면
- 모니터링 창 폭: 535 mm
모니터링 창 높이: 325 mm
- 인클로저 재료 두께
- 1.5 mm
- 도어 재료 두께
- 2 mm
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- IK 코드
- IK08
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 33.2 kg
- 관세 번호
- 94032080
- EAN
- 4028177709539
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101