- 품목 번호:
- SK 3214.700
- 제품 설명
- 식품 및 음료 산업의 위생적으로 민감한 생산 영역용 공기 대 물 열교환기 - 리탈 위생 디자인 프로그램을 완벽하게 보완. 청결 친화적 구조는 오염 위험을 줄이며 식품 안전성을 보장함.
- 장점
- 청소하기 쉽고 위생적으로 디자인된 구조
- 30°의 루프 경사는 개체가 정지하여 쌓이는 것을 방지하고 액체가 빠르게 흘러 내려가게 함
- 바깥에 두른 교체 가능한 실리콘 실링이 인클로저와 공기 대 물 열교환기 사이의 오염물 형성을 방지함.
- 재료
- 인클로저: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
- 표면 처리
- 인클로저: 브러시 연마, 그레인 크기 400, 표면 거칠기 < 0.8µm
- 제공 범위
- 배선을 완료하여 즉시 연결 가능
천공 형판
실링 및 조립 부품
- 총 냉각 출력
- 200l/h 경우 L 35 W 10: 0.6 kW
400l/h 경우 L 35 W 10: 0.65 kW
- 정격 작동 전압
- 230V, 1~, 50Hz/60Hz
- 정격 출력 Pel
- 50Hz의 경우: 33 W
60Hz의 경우: 34 W
- 정격 전류최대
- 50Hz의 경우: 0.16 A
60Hz의 경우: 0.14 A
- 최대 허용 작동압(최대 P)
- 1 ‐ 10 바
- 가동 주기
- 100 %
- 냉매
- 물(기술 자료는 인터넷 홈페이지 참조)
- 물 유입 온도
- 1 °C...30 °C
- 물 연결
- G ⅜" 수나사
- 온도 조절
- 온도제어기로 제어되는 마그네틱 밸브
- 온도 모니터링
- 장치 내부 온도 제어기, 전환 접점 있음, 스위칭 부하 16A, 조절 범위 +20 °C ~ +60 °C(공장 설정값 +35 °C)
- 작동 온도 범위
- 1 °C...70 °C
- 참고 사항
- IEC 60 529에 준하는 보호 등급 IP 66/69를 충족하기 위해 응축물 배출구를 통해 누출 공기가 유입되지 않도록 해야 함.
- 치수
- 폭: 220 mm
높이: 526 mm
깊이: 100 mm
- 사전 차단 퓨즈
- 자동 차단기/퓨즈 안전 잠금장치: 2 A
- 설정값 범위
- 20 °C...60 °C
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- IP 56/59
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 6 kg
- 관세 번호
- 84195080
- EAN
- 4028177806399
- ETIM 8
- EC002515
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- 제품 설명
-
SK Air/water heat exchanger, wall-mounted, HD, 0.65 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Thermostat-controlled magnetic valve, WHD: 220 x 526 x 100 mm