위생 디자인 프린터 하우징 HD

품목 번호: HD 4000.064

생산에 프린터 또는 기타 PC 구성품을 설치하기 위해 위생적으로 디자인된 하우징

품목 번호:
HD 4000.064
버전
하우징 기울기 3° 앞으로
장점
생산에 프린터를 위생적으로 안전하게 설치하기 위한 용도
완전한 PC 인클로저를 구축하기 위해 HD 운영 하우징과 결합 가능
프린터에 빠르게 액세스하기 위해 장치 선반을 당겨 뺄 수 있으며 높이 조절이 가능함(예: 라벨 교체를 위해)
재료
인클로저 및 도어: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
HD 매입형 잠금장치: 스테인리스 스틸 1.4404(AISI 316L)
실링: 실리콘, FDA 지침 21 CFR 177.2600 준수
장치 선반: 강판, 도장 처리
표면 처리
인클로저 및 도어: 브러시 연마, 그레인 크기 400, 표면 거칠기 < 0.8µm
실링: 파란색으로 도색(RAL 5010)
제공 범위
인클로저 전체가 솔리드형
실링이 삽입된 도어
우측 장착 도어 경첩, 좌측으로 변경 가능
장치 선반
옵션
측면 레일 미포함
장치 선반 미포함
장착 플레이트 포함
수평 조절 기능이 있는 HD 받침틀
치수
폭: 810 mm
전면 높이: 863 mm
높이 후면: 888 mm
깊이: 496 mm
인클로저 재료 두께
1.5 mm
도어 재료 두께
2 mm
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
IP 66
포장 단위
1 개
중량/개수
54.2 kg
관세 번호
94032080
EAN
4028177709522
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
데이터 시트
기술 시스템 카탈로그