- 품목 번호:
- CS 9784.620
- 버전
- 폭 600mm의 장착 패널 두 개가 있는 폭 1200mm의 인클로저
- 제품 설명
- 옥외용 인클로저, 100mm 운반 베이스와 사방에 돌출형 빗물 차단 루프 장착.
- 재료
- 알루미늄 AlMg3
- 표면 처리
- 분체 코팅
자외선에 강한 순수 폴리에스터 - 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 단일 패널 구조 옥외용 인클로저, 일체형으로 사전 조립
글랜드 플레이트가 있는 기본 인클로저, 3분할
루프, 바닥, 전면 및 인클로저 깊이에 25mm 시스템 드릴 구멍
도어 스토퍼, 스윙식 레버 손잡이, 세미 실린더, 잠금장치 BJ20027가 있는 전면 도어
전면과 후면에 스크류로 고정된 트림패널이 있는 운반 베이스
빗물 차단 루프 - 치수
- 폭: 1,200 mm
높이: 1,200 mm
깊이: 400 mm - 사이즈
- 전체 높이: 1,355 mm
빗물 차단 루프 폭: 1,250 mm
빗물 차단 루프 높이: 55 mm
빗물 차단 루프 깊이: 450 mm
내측 폭: 512 mm
내측 높이: 1,112 mm
내측 깊이: 349 mm
베이스 높이: 100 mm - Design Centre bar
- 중간 받침대 없음, 중첩 도어 버전
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 55
- 보호 등급 NEMA
- NEMA 3R
- IK 코드
- IK10
- 기본 재료
- 알루미늄
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 43 kg
- EAN
- 4028177569225
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 설명
- 적합성 인증
- 문서화
- 사용 설명서
- 자세한 기술 정보