- 품목 번호:
- CS 9868.550
- 버전
- 실외 공조기용 컷아웃 포함, 1.5kW
- 제품 설명
- 100 mm 운반 베이스와 사방에 돌출형 빗물 차단 루프가 장착된 옥외용 인클로저. 측면 패널, 후면 패널, 도어 전체가 외부에서 한 겹 더 덧대져 있으며 일체형 TS 8 프레임을 내부 설치용으로 사용할 수 있음.
- 재료
- 인클로저 프레임: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
평면 구성품과 베이스 트림패널: 알루미늄, AlMg3
빗물 차단 루프: 알루미늄
- 표면 처리
- 분체 코팅
자외선에 강한 순수 폴리에스터
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 이중 패널 구조 옥외용 인클로저, 일체형으로 사전 조립
루프와 바닥 프레임에 25mm 시스템 드릴 구멍이 있고 두 개의 조립 레벨이 있는 수직 섹션이 포함된 TS 8 프레임
도어 스토퍼, 스윙식 레버 손잡이, 세미 실린더, 잠금장치 BJ 20027가 있는 전면 도어
좌/우 측면 패널
후면 패널
빗물 차단 루프
전면과 후면에 스크류로 고정된 글랜드 플레이트와 트림패널이 있는 베이스
- 치수
- 폭: 800 mm
높이: 1,600 mm
깊이: 800 mm
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 55
- IK 코드
- IK10
- 참고 사항
- 모든 평면 구성품이 두 겹으로 되어 있고 접지되어 있음(내부 패널 위에 외부 패널 설치)
- CS Toptec은 실외 영역에서 프로젝트 솔루션을 위한 기본임. 다음 주문 번호로 문의 가능: 단일 설치의 경우 : 9774.099, 열반 설치의 경우: 9774.005
- 주문 번호 관련 참고 사항
- 컷아웃을 메우기 위해 공조기 또는 어댑터 플레이트가 필요합니다.
- 기본 재료
- 알루미늄
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 112 kg
- EAN
- 4028177962712
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 제품 설명
-
CS TopTec 인클로저 WHD: 800x1600x800mm, 1.5kW 옥외 에어컨용 컷아웃 포함