- 품목 번호:
- CS 9751.908
- 버전
- MFG 8
- 제품 설명
- 1 도어, 저항 등급 RC 2 알루미늄 소재의 이중 패널 구조 옥외용 인클로저.케이블 관리함 포함. 케이블 관리함 포함. 콤비네이션 레일 19"/ETSI 및 Direct Air Cooling 시스템(DAC) 수용 가능.
- 재료
- 인클로저, 루프, 도어, 글랜드 플레이트: 알루미늄, AlMg3, 2.0mm
장착 플레이트(s): 알루미늄, AlMg3, 3.0mm
서포트 레일: 스테인리스 스틸 1.4016(AISI 430)
- 표면 처리
- 분체 코팅
자외선에 강한 순수 폴리에스터
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 이중 패널 구조 옥외용 인클로저, 일체형으로 사전 조립
환기 가능한 비바람 차단 캐노피, Direct Air Cooling 시스템(DAC) 설치할 준비됨
도어 스토퍼, 기계식 버팀대를 사용하여(약 155°)
스윙식 레버 손잡이 및 세미 실린더, 잠금장치 BJ20027
케이블 관리함, 빙 둘러서 패널링됨
글랜드 플레이트
글랜드 플레이트
장착 플레이트
- 치수
- 폭: 1,000 mm
높이: 1,050 mm
깊이: 500 mm
- 사이즈
- 전체 높이: 1,600 mm
빗물 차단 루프 높이: 130 mm
베이스 높이: 400 mm
- 장착 플레이트 치수(폭 x 높이)
- 841 mm x 948 mm
- 도어 개수
- 1
- 도어 열림각
- 약 155°
- 잠금장치
- 잠금장치 버전: 싱글 및 이중 실린더 잠금장치가 있는 3포인트 잠금장치 시스템
잠금 장치 개수: 1
잠금장치 인서트: BJ20027
- 글랜드 플레이트
- 사이즈: 2
개수: 2
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 55
- 보호 등급 NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- 주문 번호 관련 참고 사항
- 납기 문의 요망
- 기본 재료
- 알루미늄
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 92 kg
- EAN
- 4028177980860
- 제품 설명
-
CS 다기능 인클로저 MFG 8, 1 도어, 이중 패널, WHD 1000x1600x500mm