- 품목 번호:
- CS 9774.005
- 버전
- 열반용
- 제품 설명
- 이 제품은 인프라 프로젝트 및 전기 통신 프로젝트에서 사용됨. 자세한 정보는 해당 지역의 영업 담당자에게 문의 바람
- 장점
- TS 8 프레임 - IE 또는 IT 수직 인클로저의 경우와 같이 옥외 영역의 시스템 플랫폼
- 내후성 루프 - 모든 측면에 돌출부가 있음
- 이중벽의 굴뚝 효과 - 태양광 영향의 감소
- 장착 이점 - 개방형 프레임 구조로 더 빠른 설치, 열반 버전에서도 가능
- 재료
- 기본 프레임: 스테인리스 스틸
평면 구성품: 알루미늄
빗물 차단 루프: 알루미늄
- 표면 처리
- 분체 코팅
자외선에 강한 순수 폴리에스터
- 제공 범위
- 이중 패널 구조 옥외용 인클로저, 일체형으로 사전 조립
루프와 바닥 프레임에 25mm 시스템 드릴 구멍이 있고 두 개의 조립 레벨이 있는 수직 섹션이 포함된 TS 8 프레임
- 옵션
- 옵션 프로젝트별로 선택 가능
사이즈
측면 도어
후면 도어
공조
- 참고 사항
- 납기 문의 요망
- 기본 재료
- 알루미늄
- 포장 단위
- 1 개
- ETIM 7.0
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27180101