- 품목 번호:
- IW 6900.410
- 버전
- 키보드 및 마우스용 돌출형 서랍 섹션, 디자인 도어, 후면 도어
- 재료
- 인클로저, 키보드와 마우스용 돌출형 서랍 섹션, 디자인 도어, 후면 도어: 강판
- 표면 처리
- 인클로저: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
- 색상
- 인클로저: RAL 7035
- 제공 범위
- 안쪽에서 스크루로 체결된 측면 패널이 있는 인클로저, 글랜드 플레이트가 있는 베이스 플레이트, 수평 조절 다리
키보드 및 마우스용 돌출형 서랍 섹션, 디자인 도어, 후면 도어
- Depth with drawer section
- 890 mm
- 치수
- 폭: 600 mm
높이: 900 mm
깊이: 600 mm
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 54
- 보호 등급 NEMA
- NEMA 12
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 73 kg
- EAN
- 4028177423046
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- 제품 설명
-
IW Industrial workstation, housing, WHD: 600x900x600 mm, with drawer section for keyboard, and mouse, designer door at the front, rear door