- 품목 번호:
- IW 6901.100
- 버전
- 작업판, 키보드 서랍, 디자인 도어, 후면 도어
- 재료
- 인클로저, 키보드 서랍, 디자인 도어, 후면 도어: 강판
작업판: 칩 보드(양면에 플라스틱(테두리)으로 적층)
- 표면 처리
- 인클로저: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
- 색상
- 인클로저, 작업판: RAL 7035
작업판 테두리: RAL 7015
- 제공 범위
- 안쪽에서 스크루로 체결된 측면 패널이 있는 인클로저, 글랜드 플레이트가 있는 베이스 플레이트, 수평 조절 다리
작업판, 키보드 서랍, 디자인 도어, 후면 도어
작업판, 폭x높이x깊이 610 x 38 x 645mm
- 치수
- 폭: 600 mm
높이: 1,000 mm
깊이: 645 mm
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 54
- 보호 등급 NEMA
- NEMA 12
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 91 kg
- EAN
- 4028177305649
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- 제품 설명
-
IW Industrial workstation, housing, WHD: 600x1000x600 mm, with worktop, keyboard drawer, Designer door at the front, rear door