- 품목 번호:
- IW 6902.100
- 재료
- 작업판: 칩 보드(양면에 플라스틱(테두리)으로 적층)
- 색상
- 작업판 테두리: RAL 7015
- 치수
- 폭: 1,000 mm
높이: 38 mm
깊이: 895 mm - 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 24 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177289772
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- 제품 설명
- IW Industrial workstation, worktops, WD: 1000x895 mm