- 품목 번호:
- IW 6900.710
- 버전
- 디자인 도어, 후면 도어
- 재료
- 인클로저, 디자인 도어, 후면 도어: 강판
- 표면 처리
- 인클로저: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
- 색상
- 장식용 트림 패널: RAL 7015
인클로저: RAL 7035 - 제공 범위
- 인클로저 측면 폐쇄형
글랜드 플레이트, 3분할형
수평 조절 다리
디자인 도어, 후면 도어 - 치수
- 폭: 600 mm
높이: 900 mm
깊이: 600 mm - IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 55
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 48.8 kg
- EAN
- 4028177968516
- ETIM 8
- EC002502
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- 제품 설명
- IW 산업용 워크스테이션, 인클로저, WxHxD: 600x900x600mm, 전면 디자인 도어, 후면 도어