이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2021. 1. 31.
이 제품은 다음 제품으로 대체됨:
6702600
- 품목 번호:
- TP 6702.500
- 재료
- 인클로저: 강판 1.5mm
도어 및 콘솔 커버: 강판 2.0mm, 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리
장착 플레이트: 강판, 3.0mm - 표면 처리
- 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
장착 플레이트: 아연도금 - 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 인클로저 위쪽 개방
전면 빗장 잠금장치가 있는 이중 도어
장착 플레이트
개별 케이블 인입이 가능하도록 개방된 바닥 - 장착 플레이트 치수(폭 x 높이)
- 1,099 mm x 625 mm
- 도어 개수
- 2
- IK 코드
- IK08
- 기본 재료
- 강판
- 치수
- 폭: 1,200 mm
높이: 675 mm
깊이: 400 mm - IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 55 적합한 글랜드 플레이트를 선택한 경우
- Protection category NEMA
- 적합한 글랜드 플레이트 또는 트림 플레이트 선택 시 NEMA 12
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 57 kg
- 관세 번호
- 94032080
- EAN
- 4028177554092
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- 제품 설명
- TP TopConsole system, pedestal, WHD: 1200x675x400 mm, Sheet steel
- 인증
- UL + C-UL (listed)
- 문서화
- 사용 설명서
- 자세한 기술 정보