- 품목 번호:
- TP 6720.500
- 재료
- 인클로저: 강판 1.5mm
도어 및 콘솔 커버: 강판 2.0mm, 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리 - 표면 처리
- 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 인클로저
하부에 경첩이 장착된 커버, 커버 고정 브래킷 포함
개별 케이블 인입이 가능하도록 개방된 바닥 - IK 코드
- IK08
- 기본 재료
- 강판
- 치수
- 폭: 600 mm
높이: 720 mm
깊이: 240 mm - IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 11.7 kg
- 관세 번호
- 94032080
- EAN
- 4028177554269
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- 제품 설명
- Top Console System TP, 3-피스(Piece) 어셈블리용 Console 섹션, WH: 600x720mm, 강판