이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2021. 1. 31.
이 제품은 다음 제품으로 대체됨:
6746600
- 품목 번호:
- TP 6746.500
- 재료
- 인클로저: 강판 1.5mm
도어 및 콘솔 커버: 강판 2.0mm, 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리
장착 플레이트: 강판, 3.0mm - 표면 처리
- 인클로저, 커버 및 도어: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
장착 플레이트: 아연도금 - 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 인클로저, 후면 및 측면 솔리드형
빗장형 잠금장치가 있는 전면 도어 또는 2 도어
장착 플레이트
후면에 경첩이 장착된 커버, 자동 걸림장치가 있는 스토퍼 2개. 좌측 자동 해제 걸림장치, 우측 수동 해제 걸림장치
개별 케이블 인입이 가능하도록 개방된 바닥 - 치수
- 폭: 600 mm
높이: 973 mm - 장착 플레이트 치수(폭 x 높이)
- 530 mm x 900 mm
- Depth (top)
- 500 mm
- Depth (bottom)
- 400 mm
- 도어 개수
- 1
- IK 코드
- IK08
- 주문 번호 관련 참고 사항
- 2 도어형 버전의 경우 베이스 개구부가 2개로 분할되어 있어 글랜드 플레이트 세트가 2팩 있어야 함.
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- 기본 재료
- 강판
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 50 kg
- 관세 번호
- 94032080
- EAN
- 4028177601192
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- 제품 설명
- TP 표준 Console, WHD1: 600x960x400/T2: 500mm, 강판
- 인증
- UL + C-UL (listed)