- 품목 번호:
- PC 5386.050
- 버전
- 상부 모니터링 도어, 키보드 서랍과 장치 선반 있음.
- 제품 설명
- 모니터와 PC, 키보드 등 모든 PC 구성품을 안전하게 수용. 최고의 조작 편의성과 최신 디자인. 습도와 오염 물질 , 온도 변화 , 무단 접근으로부터 완벽한 보호.
- 재료
- 인클로저, 도어, 후면 도어, 장착 분리 기능 공간, 받침대: 강판
손잡이, 장식용 트림 패널 : 플라스틱
도어 트림 패널 : 알루미늄
모니터링 창: 단판 안전 유리
- 표면 처리
- 인클로저 및 도어: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
- Basic color
- RAL 7035
- 색상
- 인클로저, 도어, 장식용 트림 패널, 받침대: RAL 7035
손잡이: RAL 7015
모니터 영역, 도어 중앙부: RAL 7015
- 제공 범위
- 인클로저, 도어, 후면 도어
글랜드 플레이트
상부 모니터링 도어
키보드 서랍
장치 선반
- 치수
- 폭: 800 mm
높이: 1,600 mm
깊이: 636 mm
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 55
- 보호 등급 NEMA
- NEMA 12
- UL 50E에 준한 유형 등급
- 유형 1
- 유형 12
- 키보드 최대 치수(폭x높이x깊이)
- 480 x 70 x 260 mm
- 기본 재료
- 강판
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 117.6 kg
- PCF/PU (Cradle-to-Gate)
- 448.1 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- EAN
- 4028177959477
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- 제품 설명
-
PC PC enclosure system, WHD: 800x1600x600 mm, Sheet steel, with glazed door at the top, keyboard drawer, component shelf