- 품목 번호:
- TP 6742.600
- 재료
- 인클로저: 강판 1.5mm
도어 및 콘솔 커버: 강판 2.0mm, 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리
장착 플레이트: 강판, 3.0mm
- 표면 처리
- 인클로저, 커버 및 도어: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
장착 플레이트: 아연도금
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 인클로저, 후면 및 측면 솔리드형
빗장형 잠금장치가 있는 전면 도어 또는 2 도어
장착 플레이트
후면에 경첩이 장착된 커버, 자동 걸림장치가 있는 스토퍼 2개. 좌측 자동 해제 걸림장치, 우측 수동 해제 걸림장치
글랜드 플레이트
- 치수
- 폭: 1,200 mm
높이: 975 mm
깊이: 400 mm
- 장착 플레이트 치수(폭 x 높이)
- 1,130 mm x 900 mm
- Depth (top)
- 500 mm
- Depth (bottom)
- 400 mm
- 도어 개수
- 2
- IK 코드
- IK08
- 참고 사항
- Positioning slide VX 5051.172 can be used as a mounting aid for base/plinth system VX in its new design
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 95 kg
- 관세 번호
- 94032080
- EAN
- 4028177959958
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- 제품 설명
-
TP 스탠드 콘솔, WxHxD1/D2: 1200x975x400/500mm, 강판