- 품목 번호:
- TP 2683.600
- 재료
- 인클로저: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 1.5mm
도어 또는 이중 도어 및 콘솔 커버: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 2.0mm
장착 플레이트: 강판, 3.0mm
- 표면 처리
- 인클로저, 도어, 콘솔 커버, 글랜드 플레이트: 브러시 연마, 그레인 사이즈 400
장착 플레이트: 아연도금
- 제공 범위
- 인클로저, 후면 및 측면 솔리드형
빗장형 잠금장치가 있는 전면 도어 또는 2 도어
커버 멈춤 브래킷과 인클로저 내 캠 잠금장치로 잠글 수 있는 콘솔 커버
이중 걸림 잠금장치 있음
글랜드 플레이트, 분할형
장착 플레이트
- 치수
- 폭: 600 mm
높이: 960 mm
- 장착 플레이트 치수(폭 x 높이)
- 530 mm x 780 mm
- Depth (top)
- 480 mm
- Depth (bottom)
- 400 mm
- 도어 개수
- 1
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- 기본 재료
- 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 52 kg
- 관세 번호
- 94032080
- EAN
- 4028177031319
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- 제품 설명
-
TP 스탠드 콘솔, WHD: 600x960x400/T2: 480mm, 스테인리스 스틸, 1.4301