- 품목 번호:
- PC 4650.150
- 재료
- 인클로저: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 1.5mm
후면 도어: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 2.0mm
글랜드 플레이트: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 1.5mm
모니터 영역: 단판 안전 유리, 4mm
- 표면 처리
- 브러시 연마, 그레인 사이즈 400
- 제공 범위
- 인클로저 상단 및 측면 폐쇄형
빗장 잠금장치가 있는 후면 도어
내부에서 잠글 수 있는 상단 모니터링 창
장치 선반
손목 받침대와 마우스 패드 받침으로 사용 가능한 전면 접이식 키보드 서랍
매입형 안전 잠금장치 No.3524 E
빗장 잠금장치가 있는 하부 도어
글랜드 플레이트, 분할형
- 치수
- 폭: 600 mm
높이: 1,600 mm
깊이: 630 mm
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 55
- 보호 등급 NEMA
- NEMA 12
- 기본 재료
- 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 115 kg
- EAN
- 4028177959491
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- 제품 설명
-
PC PC enclosure system, WHD: 600x1600x630 mm, Stainless Steel, 1.4301, with keyboard drawer