- 품목 번호:
- AE 5050.431
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 장착 플레이트 치수(폭 x 높이)
- 162 mm x 275 mm
- 적합한:
- 인클로저 유형: AE
AE 스테인리스 스틸
폭: = 200 mm
높이: = 300 mm - 적합한 제품 주문 번호
- 1032500
- 1035500
- 1001600
- 1002500
- 1002600
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 1.7 kg
- EAN
- 4028177708167
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216