- 품목 번호:
- 5001.380
- 제품 설명
- 기술 사양
- 실리콘 폼 프로파일, 25m 롤, 15 x 7mm
- 재료
- 실리콘 발포 프로필
- 색상
- 흰색
- 길이
- 25 m
- 조립 설명서
- 발포 PU 실링을 잔여물 없이 제거하고 표면을 깨끗하게 해야 함. 자가 접착성 실리콘 실링은 정확하게 눌러 고정해야 함. 이때 상단 수평 실링 스트립은 간격 없이 수직 스트립 위에 돌출되어야 함.
- 치수
- 폭: 15 mm
높이: 7 mm
길이: 25 m - 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 1.6 kg
- 관세 번호
- 39269097
- EAN
- 4028177670839
- ETIM 7.0
- EC002328
- ECLASS 8.0
- 23070000
- 제품 설명
- Suitable for large enclosure systems