이 제품의 생산 중단 날짜: 2021. 1. 28.
이 제품은 다음 제품으로 대체됨:
9209100
- 품목 번호:
- KEL 9209.600
- 사용 영역
- 2014/34/EU에 의거한 존(zone) 1 및 2 또는 21 및 22
- 허용 주변 온도 -30 °C ~ +80 °C
- 명시된 온도는 설치한 장치에 의해 제한될 수 있음
- IEC 60 079에 따른 방폭 등급: 높아진 안전성의 방폭(Ex e)을 통한 장치 보호, 인클로저를 통한 장치 보호(Ex tb)
- 재료
- 인클로저: 유리섬유 강화 불포화 폴리에스터, 표면 저항: < 10⁹Ω
도어: 유리섬유 강화 불포화 폴리에스터, 표면 저항: < 10⁹ Ω 둘레 전체에 발포 실리콘 실링 처리
마운팅 플레이트: 강판, 아연도금 - 색상
- RAL 9011
- 제공 범위
- 인클로저
도어
장착 플레이트 - 치수
- 폭: 800 mm
높이: 1,000 mm
깊이: 300 mm - 장착 플레이트 치수(폭 x 높이)
- 717 mm x 950 mm
- Certificate IEC EX PTB 10.0011U
- 있음
- Certificate PTB 03 ATEX 1011U
- 있음
- 기본 재료
- 플라스틱
- 잠금장치
- 잠금장치 버전: 3포인트 빗장형 잠금장치
잠금 장치 개수: 1
잠금장치 인서트: 3mm 이중 걸림 - IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 66
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 39 kg
- 관세 번호
- 94037000
- EAN
- 4028177138452
- ETIM 7.0
- EC002503
- ECLASS 8.0
- 27180502
- 제품 설명
- KEL Ex enclosure, WHD: 800x1000x300 mm, fibreglass-reinforced unsaturated polyester, with mounting plate, Empty enclosure with hinged door