- 품목 번호:
- SK 3185.030
- 장점
- 열반 인클로저 시스템 VX25와 Blue e+ 냉각 장치의 완벽한 공생
- 유지보수를 위해 냉각 장치를 앞으로 손쉽게 뺄 수 있음
- 설치 작업이 필요 없음 - 냉각 장치, 도어 열림 감지 스위치, 배선이 연결만 하면 되는 상태로 설치되어 있음
- 냉각 장치는 Blue e+ 기술의 모든 이점을 제공
- 재료
- 강판
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- VX25 기본 인클로저, 도어, 루프, 후면 패널, 측면 패널, 글랜드 플레이트, 장착 플레이트
잠금장치: 3mm 이중 걸림
통합형 도어 열림 감지 스위치
통합된 Blue e+ 냉각 장치
전자 응축물 증발기
주름관 필터
응축수 호스(3m)
- 옵션
- Blue e+의 냉각 장치 및 칠러를 원격 모니터링 및 네트워킹하기 위해 주문 번호 3124.300의 IoT 인터페이스를 사용해야 함. 장치 데이터, 상태 및 시스템 메시지를 원격으로 모니터링함으로써 기계 가용성 및 프로세스 안전성을 향상시켜야 함.
- DIN EN 14511에 준하는 총 냉각 출력
- 냉각 출력 L35 L35/50 Hz: 1.3 kW
냉각 출력 L35 L35/60 Hz: 1.3 kW
냉각 출력 L35 L50/50 Hz: 0.76 kW
냉각 출력 L35 L50/60 Hz: 0.76 kW
- 정격 작동 전압
- 110V ~ 240V, 1~, 50Hz/60Hz
- 380V ~ 480V, 3~, 50Hz/60Hz
- 참고 사항
- 주름관 필터 없이 작동하는 것은 허용되지 않음
- 소프트웨어를 다운로드함으로써 계약 파트너와 리탈 간에 이러한 라이선스 조건에 따라 소프트웨어를 무료로 사용할 수 있는 계약이 체결됩니다.
- 정격 출력
- 0.75 kW
- 에너지 효율 계수(EER) 50/60Hz L35 L35
- 냉각 계수 L35 L35 (EER) 50 Hz: 2.04
냉각 계수 L35 L35 (EER) 60 Hz: 2.04
- 계절별 에너지 효율비(SEER) 50/60 Hz
- 5.3
- 버전
- null
- 치수
- 폭: 800 mm
높이: 2,200 mm
깊이: 600 mm
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- 주름관 필터가 있는 외부 순환 회로 IP 54
- 주름관 필터가 있는 내부 순환 회로 IP 54
- 냉각제/냉매
- 냉각제: R134a
수량: 0.59 kg
지구온난화지수(GWP): 1,430
CO₂ 당량(CO₂e): 0.85 t
- 온도 조절
- e- 컨트롤러(공장 설정값 +35 °C)
- 작동 온도 범위
- -20 °C...55 °C
- 저장 온도 범위
- -40 °C...70 °C
- 냉매 회로 작동 온도 범위(액티브)
- -20 °C...45 °C
- 히트 파이프 작동 온도 범위
- 3 °C...60 °C
- 설정값 범위
- 20 °C...50 °C
- 정격 출력 Pel
- 소비 동력 L35 L35/50 Hz: 0.67 kW
소비 동력 L35 L35/60 Hz: 0.67 kW
소비 동력 L35 L50/50 Hz: 0.68 kW
소비 동력 L35 L50/60 Hz: 0.68 kW
- 최대 허용 작동압(최대 P)
- 24 바
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 180 kg
- 관세 번호
- 94032080
- EAN
- 4028177927148
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- 제품 설명
-
기본 인클로저 VX25, 800x2200x600mm, 장착 플레이트 699x1696mm, 내장형 Blue e+ 냉각 장치 포함, 1300W, 230V, e+ 제어기 포함