- 품목 번호:
- SK 3201.200
- 제품 설명
- 운영 하우징과 소형 인클로저의 공조를 위한 경량 구조의 고성능 열전기 냉각 장치.
- 재료
- 장치: 알루미늄, 산화방지코팅
- 색상
- 커버: RAL 7015
- 제공 범위
- 열전기 온도제어 장치
배선을 완료하여 즉시 연결 가능(플러그인 인서트 스트립)
조립 구성품
필터 매트
USB 케이블 A/B
천공 형판
- DIN EN 14511에 준하는 총 냉각 출력
- 냉각 출력 L35 L35/50 Hz: 80 W
냉각 출력 L35 L35/60 Hz: 80 W
- 총 냉각 출력 L35 L30
- 냉각 용량 L35 L30/50Hz : 100 W
냉각 용량 L35 L30/60Hz : 100 W
- 정격 작동 전압
- 100V ~ 240V, 1~, 50Hz/60Hz
- 정격 전류최대
- 1.9 A
- 시동 전류(LRA)
- 6.4 A
- 공기 처리 능력(자유 기류 상태)
- 외부 순환회로: 45 m³/h
내부 순환: 45 m³/h
- 에너지 효율 계수(EER) 50/60Hz L35 L35
- 냉각 계수 L35 L35 (EER) 50 Hz: 0.8
- 난방 출력
- 80 W
- 버전
- 벽면 장착형
- 치수
- 폭: 125 mm
높이: 400 mm
깊이: 155 mm
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- 외부 순환 회로 IP 34
- 내부 순환 회로 IP 54
- 파워팩 장착
- 있음
- 연결 타입, 전기의
- 플러그인 스프링 접지 연결 터미널
- 온도 조절
- PID 조절(공장 설정값: 냉각 +35°C / 난방 +5°C)
- 작동 온도 범위
- -30 °C...55 °C
- 냉각 조절 범위
- 5 °C...55 °C
- 히팅 조절 범위
- -10 °C...20 °C
- 사전 차단 퓨즈
- 자동 차단기/퓨즈 안전 잠금장치: 4 A
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 3.7 kg
- 관세 번호
- 84195080
- EAN
- 4028177598614
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- 제품 설명
-
SK Thermoelectric cooler, 80/80 W, 100-240 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 125 x 400 x 155 mm