- 품목 번호:
- SK 3105.380
- 제품 설명
- 상대 습도를 조절하기 위한 인클로저 히터는 이슬점 이하로 떨어지는 것을 방지하여 인클로저 내부에서 응결을 방지함. 부식이나 전기 단락으로 인한 이차 피해를 방지함.
- 재료
- 플라스틱
- 제공 범위
- 팬이 있는 PTC 히터
조립 부품
- 연속 열출력
- 팬을 통한 연속 열출력
- 팬 통합
- 있음
- 참고 사항
- 인클로저 내부의 온도를 정확하게 제어하기 위해 온도 조절 장치를 권장함
- 조립부에 응축 현상이 일어나는 것을 방지하기 위해 난방 조절용 습도제어기의 사용을 권장합니다
- 대형 인클로저에서 열기의 원활한 분배를 위해 출력이 낮은 난방 장치를 여러 개 설치하는 것이 좋습니다
- 주문 번호 관련 참고 사항
- An operating temperature of -40 °C is supported. Manufacturer's declaration available on request.
- 10 °C에서 연속 열출력
- 250 W ‐ 265 W
- 정격 작동 전압
- 230V, 1~, 50Hz/60Hz
- 치수
- 폭: 103 mm
높이: 200 mm
깊이: 103 mm
- 사전 차단 퓨즈
- 자동 차단기/퓨즈 안전 잠금장치: 4 A
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 20
- 보호 등급
- II(절연 상태)
- 작동 온도 범위
- -33 °C...65 °C
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 1.22 kg
- 관세 번호
- 85162999
- EAN
- 4028177662865
- ETIM 7.0
- EC000737
- ECLASS 8.0
- 27180710
- 제품 설명
-
SK enclosure heater, with fan, 250/265 W, 230 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 103 x 200 x 103 mm