- 품목 번호:
- SK 3130.115
- 제품 설명
- 공기 대 공기 열교환기는 두 개의 공기 순환으로 내부 순환 회로와 외부 순환 회로가 서로 완전히 분리되기 때문에 특히 부식성 환경 조건에서 적합.
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 연결 완료 상태의 장치
플러그인 터미널 스트립
고온 시 무전압 경보 접점
천공 형판
조립 부품
- 고유 열출력
- 90 W/K
- 공기 처리 능력(자유 기류 상태)
- 50Hz 시 외부 순환회로: 850 m³/h
60Hz 시 외부 순환회로: 945 m³/h
50Hz 시 내부 순환회로: 850 m³/h
60Hz 시 내부 순환회로: 945 m³/h
- 정격 작동 전압
- 115V, 1~, 50Hz/60Hz
- 치수
- 폭: 400 mm
높이: 1,580 mm
깊이: 215 mm
- 사전 차단 퓨즈
- 자동 차단기/퓨즈 안전 잠금장치: 4 A
- 온도 조절
- 디지털 디스플레이가 있는 전자식 제어기(공장 설정값 +35 °C)
- 작동 온도 범위
- -5 °C...55 °C
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- 내부 순환 회로 IP 54
- 외부 순환 회로 IP 34
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 34 kg
- 관세 번호
- 84195080
- EAN
- 4028177425125
- ETIM 7.0
- EC002514
- ECLASS 8.0
- 27180711
- 제품 설명
-
SK 공기 대 공기 열교환기 TopTherm, 벽면 장착형, 90 W/K, 115V, 50/60Hz, WHD: 400 x 1580 x 215mm