- 품목 번호:
- SK 3243.118
- 제품 설명
- 대각선형 팬이 있는 팬 필터 장치는 압력이 안정적이고 일정한 공기 처리 능력을 제공함. 대각선 유출 방향은 인클로저의 균일한 방열을 보장함.
- 색상
- RAL 9005
- 제공 범위
- 설치 준비 상태의 완성형 장치, 섬유 필터 매트 포함
- 팬
- 대각선, 1~ 콘덴서 모터
- 공기 처리 능력, 자유 기류 상태(섬유 필터 포함)
- 50Hz의 경우: 540 m³/h
60Hz의 경우: 590 m³/h
- 공기 처리 능력, 자유 기류 상태(주름형 필터 포함)
- 50Hz의 경우: 625 m³/h
60Hz의 경우: 716 m³/h
- 섬유 필터 매트를 포함한 배출 필터를 통한 공기 처리 능력(개수 x 주문 번호)
- 1 x 3243208: 405/460 m³/h
- 2 x 3243208: 475/520 m³/h
- 정격 작동 전압
- 115V, 1~, 50Hz/60Hz
- 정격 출력 Pel
- 50Hz의 경우: 75 W
60Hz의 경우: 90 W
- 정격 전류최대
- 50Hz의 경우: 0.78 A
60Hz의 경우: 0.8 A
- 치수
- 폭: 323 mm
높이: 323 mm
- 설치 깊이
- 118.5 mm
- 장착용 컷아웃
- 컷아웃 폭: 292 mm
컷아웃 높이: 292 mm
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP54, 섬유 필터/주름형 필터 포함
- IP55, 주름형 필터와 흡수 매트 포함
- IP56, 섬유 필터/주름형 필터와 살수 안전 후드 포함
- 보호 등급 NEMA
- 유형 12, 섬유 필터/주름형 필터 포함
- 유형 3, 3R, 4, 4X, 섬유 필터/주름형 필터 및 살수 안전 후드 포함
- 사전 차단 퓨즈
- 자동 차단기/퓨즈 안전 잠금장치: 6 A
- 참고 사항
- 공기 처리 능력을 높이려면 주름형 필터를 옵션으로 사용할 수 있음(특성 곡선 참조). 이는 필터와 루프 장착형 팬 및 배출 필터에서 사용할 수 있음.
- 팬 필터 3237.XXX의 경우 장치에 있는 2개의 개별 와이어(길이 약 300mm)를 통해 전기적 연결이 이루어지며 다른 모든 팬 필터의 경우 나사가 없는 스프링 단자를 통해 연결됨
- 팬 수명(L10, 40 °C)
- 50Hz의 경우: 61,000 h
60Hz의 경우: 59,000 h
- 작동 온도 범위
- -30 °C...55 °C
- 저장 온도 범위
- -30 °C...70 °C
- 소음 수준
- 50Hz의 경우: 59 dB(A)
60Hz의 경우: 61 dB(A)
- 중량/개수
- 3.58 kg
- 포장 단위
- 1 개
- 관세 번호
- 84145915
- EAN
- 4028177663862
- ETIM 8
- EC000320
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- 제품 설명
-
SK 팬 필터 장치 TopTherm, 540/590m³/h, 115V, 1~, 50/60Hz, WHD: 323 x 323 x 25mm