- 품목 번호:
- SK 3241.600
- 제품 설명
- EMC 팬 필터 장치는 뛰어난 차폐/진동감쇠 효과를 제공하며 EN 61587-3에 따른 요구사항 등급 2를 충족함.
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 설치 준비 상태의 완성형 장치, 섬유 필터 매트 포함
- 팬
- 사선방향, 분극형 모터
- 공기 처리 능력(자유 기류 상태)
- 50Hz의 경우: 225 m³/h
60Hz의 경우: 245 m³/h
- 섬유 필터 매트를 포함한 배출 필터를 통한 공기 처리 능력(개수 x 주문 번호)
- 1 x 3240060: 171/182 m³/h
- 2 x 3240060: 200/217 m³/h
- 정격 작동 전압
- 230V, 1~, 50Hz/60Hz
- 정격 전류최대
- 50Hz의 경우: 0.26 A
60Hz의 경우: 0.24 A
- 정격 출력 Pel
- 50Hz의 경우: 40 W
60Hz의 경우: 42 W
- 치수
- 폭: 255 mm
높이: 255 mm
- 설치 사이즈
- 설치 깊이: 25 mm
설치 깊이: 107 mm
- 장착용 컷아웃
- 컷아웃 폭: 224 mm
컷아웃 높이: 224 mm
- EMC 버전
- 있음
- 참고 사항
- 에너지 효율과 장치 수명을 높이기 위해 온도 조절기 또는 온도 표시기의 설치를 권장.
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP54, 섬유 필터 매트 포함
- IP56, 섬유 필터와 살수 안전 후드 포함
- 보호 등급 NEMA
- 유형 12, 섬유 필터 포함
- 유형 3, 3R, 4, 4X, 섬유 필터 및 살수 안전 후드 포함
- 사전 차단 퓨즈
- 자동 차단기/퓨즈 안전 잠금장치: 4 A
- 팬 수명(L10, 40 °C)
- 50Hz의 경우: 61,000 h
60Hz의 경우: 60,000 h
- 작동 온도 범위
- -30 °C...55 °C
- 저장 온도 범위
- -30 °C...70 °C
- 소음 수준
- 50Hz의 경우: 54 dB(A)
60Hz의 경우: 56 dB(A)
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 2.12 kg
- 관세 번호
- 84145915
- EAN
- 4028177652460
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- 제품 설명
-
SK 팬 필터 장치 TopTherm, 225/245m³/h, 230V, 1~, 50/60Hz, WHD: 255 x 255 x 25mm, EMC