- 품목 번호:
- SK 3243.300
- 장점
- 그릴 커버의 새로운 개방 메커니즘으로 필터 교체가 간편함
- 최적화된 잠금 후크 덕분에 인클로저에 빠르게 설치 가능
- 공구가 필요없는 조립
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 배출 필터
주름관 필터
- 장착용 컷아웃
- 컷아웃 폭: 292 mm
컷아웃 높이: 292 mm
- 적합한 제품 주문 번호
- SK 3243.7xx/3243.9xx/3244.7xx/3244.9xx/3245.9xx
- 치수
- 폭: 323 mm
높이: 323 mm
깊이: 44.7 mm
- 보호 등급 NEMA
- 유형 12, 섬유 필터/주름형 필터 포함
- 유형 3, 3R, 4, 4X, 섬유 필터/주름형 필터 및 살수 안전 후드 포함
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP54, 섬유 필터/주름형 필터 포함
- IP55, 주름형 필터와 흡수 매트 포함
- IP56, 섬유 필터/주름형 필터와 살수 안전 후드 포함
- 중량/개수
- 0.79 kg
- 포장 단위
- 1 개
- 관세 번호
- 39269097
- EAN
- 4028177998339
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- 제품 설명
-
SK Blue e+ 배출 필터, 팬 필터 장치 3243.7xx/3243.9xx/3244.7xx/3244.9xx/3245.9xx용, WH 323 x 323mm, RAL 7035