- 품목 번호:
- SK 3342.230
- 제품 설명
- 19"(482.6mm) 레벨에 직접 설치하기 위한 랙 장착형 팬. 이 설치는 인클로저 내에서 영구적인 공기 순환을 가능하게 함으로써 국부적인 열 증가의 발생을 방지함.
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 배선을 완료하여 즉시 연결 가능한 장치
단자 스트립 및 조립 부품 포함
- 공기 처리 능력(자유 기류 상태)
- 480 m³/h
- 정격 작동 전압
- 230V, 1~, 50Hz/60Hz
- 정격 전류최대
- 50Hz의 경우: 0.36 A
60Hz의 경우: 0.33 A
- 사전 차단 퓨즈
- 자동 차단기/퓨즈 안전 잠금장치: 6 A
- 치수
- 폭: 482.6 mm
높이: 44 mm
깊이: 200 mm
- 팬의 축간격
- 105 mm
- 팬 개수
- 3
- 소음 수준
- 50Hz의 경우: 51 dB(A)
- 작동 온도 범위
- -10 °C...55 °C
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 2.78 kg
- 관세 번호
- 84145915
- EAN
- 4028177041523
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- 제품 설명
-
SK rack-mounted fan, for 482.6 mm (19"), 480 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 482.6 x 44 x 200 mm