- 품목 번호:
- SK 3140.100
- 제품 설명
- 보호 등급이 높은 루프 장착형 팬으로서 내부나 외부에서 유연하게 조립할 수 있음.
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 설치 준비 상태의 완성형 장치, 주름형 필터 포함
- 팬
- 방사형, 콘덴서 모터
- 공기 처리 능력, 자유 기류 상태(주름형 필터 포함)
- 50Hz의 경우: 809 m³/h
60Hz의 경우: 868 m³/h
- 공기 처리 능력, 자유 기류 상태(필터 매트 미포함)
- 50Hz의 경우: 873 m³/h
60Hz의 경우: 965 m³/h
- Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
- 1 x 3243200: 555/565 m³/h
- 2 x 3243200: 670/690 m³/h
- Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
- 1 x 3243200: 575/598 m³/h
- 정격 작동 전압
- 220V ~ 240V, 1~, 50Hz/60Hz
- 정격 출력 Pel
- 50Hz의 경우: 99 W
60Hz의 경우: 130 W
- 정격 전류최대
- 50Hz의 경우: 0.43 A
60Hz의 경우: 0.56 A
- 치수
- 폭: 400 mm
높이: 133 mm
깊이: 400 mm
- 설치 깊이
- 34.6 mm
- 장착용 컷아웃
- 컷아웃 폭: 258 mm
컷아웃 깊이: 258 mm
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 21, 필터 매트 미포함
- IP 54, 주름관 필터 포함
- 보호 등급 NEMA
- NEMA 12
- 사전 차단 퓨즈
- 자동 차단기/퓨즈 안전 잠금장치: 3 A
- 참고 사항
- 보호 등급을 IP55로 높이기 위해 섬유 필터를 옵션으로 사용할 수 있음(액세서리 참조).
- 에너지 효율과 장치 수명을 높이기 위해 온도 조절기 또는 온도 표시기의 설치를 권장.
- 팬 수명(L10, 40 °C)
- 50Hz의 경우: 62,800 h
60Hz의 경우: 65,800 h
- 작동 온도 범위
- -20 °C...55 °C
- 저장 온도 범위
- -40 °C...70 °C
- 소음 수준
- 50Hz의 경우: 58 dB(A)
60Hz의 경우: 60 dB(A)
- 중량/개수
- 6 kg
- 포장 단위
- 1 개
- 관세 번호
- 84145915
- EAN
- 4028177709140
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- 제품 설명
-
SK Roof-mounted fan TopTherm, 873/965 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 400 x 133 x 400 mm