- 품목 번호:
- SK 3375.144
- 버전
- 함수 부품, 스테인리스 스틸(1.4571)
- 제품 설명
- 최대 +70 °C까지의 온도 범위와 열악한 환경에서 사용하기 위한 용도. 편리한 조립 방법과 유연한 물 연결 방법. 외부 장착 또는 완전 내부 장착 가능.
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 배선을 완료하여 즉시 연결 가능
천공 형판
실링 및 조립 부품
- 총 냉각 출력
- 400l/h 경우 L 35 W 10: 4.5 kW
- 정격 작동 전압
- 400V, 2~, 50Hz/60Hz
- 정격 출력 Pel
- 50Hz의 경우: 178 W
60Hz의 경우: 232 W
- 정격 전류최대
- 50Hz의 경우: 0.8 A
60Hz의 경우: 0.8 A
- 최대 허용 작동압(최대 P)
- 1 ‐ 10 바
- 가동 주기
- 100 %
- 냉매
- 물(기술 자료는 인터넷 홈페이지 참조)
- 물 유입 온도
- 1 °C...30 °C
- 물 연결
- ½" 도관 그로밋
- G ⅜" 수나사
- 온도 조절
- 베이직 컨트롤러(공장 설정값 +35 °C)
- 작동 온도 범위
- 1 °C...70 °C
- 참고 사항
- e-컴포트 컨트롤러가 있는 버전의 경우 체크 밸브 내장
- 치수
- 폭: 450 mm
높이: 1,400 mm
깊이: 220 mm
- 주문 번호 관련 참고 사항
- 납기 문의 요망
- 설정값 범위
- 20 °C...55 °C
- 사전 차단 퓨즈
- 변압 차단 스위치: 3.5...5 A
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- IP 55
- Protection category NEMA
- UL Type 1
- UL Type 3R
- UL Type 12
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 56 kg
- 관세 번호
- 84195080
- EAN
- 4028177496217
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- 제품 설명
-
SK 공기 대 물 열교환기, 벽면 장착형, 4.5 kW, 400V, 2~, 50/60Hz, 베이직 컨트롤러, 물 운반부: V4A, WHD: 450 x 1400 x 220mm