이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2021. 1. 31.
- 품목 번호:
- SK 3335.870
- 장점
- 모듈식 설계
- 좁은 설치 공간
- 용이한 유지 관리
- 결빙 방지를 통한 높은 안전성
- 이중 주파수 버전으로 전 세계 어디서나 사용
- 기성품 베이직 플랫폼을 즉시 주문할 수 있어 신속한 가용성 확보
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 측면 패널과 도어가 부착된 연결 준비 상태의 완성형 장치
다국어 문서, 기능도 및 회로도 포함 - EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- IP 44(전기)
- 총 냉각 출력 Tw10/Tu32
- 냉각 출력 Tw10 Tu32/50 Hz: 20.8 kW
냉각 출력 Tw10 Tu32/60 Hz: 23.8 kW - 총 냉각 출력 Tw18/Tu32
- 냉각 출력 Tw18 Tu32/50 Hz: 25 kW
냉각 출력 Tw18 Tu32/60 Hz: 27.6 kW - 정격 작동 전압
- 400V, 3~, 50Hz
- 460V, 3~, 60Hz
- 치수
- 폭: 1,205 mm
높이: 2,140 mm
깊이: 605 mm - Pump capacity (at 2.5 bar/50 Hz)
- 50 l/min
- Pump capacity (at 2.5 bar/60 Hz)
- 85 l/min
- 참고 사항
- 주문 번호 3335.880 및 3335.890에 대해서는 금속 필터가 2 개 있어야 함
- 온도 조절
- 마이크로컨트롤러에 의한 조절(공장 설정값 +18 °C, 차이 값 조절 가능)
- 작동 온도 범위
- 10 °C...43 °C
- 냉각 매체 작동 온도 범위
- 10 °C...25 °C
- 온도이력
- ± 2 K
- 냉각제/냉매
- 냉각제: R410A
수량: 4 kg
지구온난화지수(GWP): 2,088
CO₂ 당량(CO₂e): 8.35 t - 정격 출력 Pel
- 50Hz의 경우: 11.4 kW
60Hz의 경우: 13.9 kW - 정격 전류최대
- 50Hz의 경우: 22.8 A
60Hz의 경우: 23.8 A - 물 연결
- 1" 암나사1
- 냉각 주기 수
- 1
- 탱크
- 용량: 150 l
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 374 kg
- 관세 번호
- 84186900
- EAN
- 4028177690073
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- 제품 설명
- SK Chiller TopTherm, in TS 8 baying system, 25/27.6 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz, WHD: 1205 x 2140 x 605 mm
- 설명
- 적합성 인증