이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2023. 5. 31.
대체 제안 제품:
3318610
- 품목 번호:
- SK 3360.100
- 버전
- 냉각 기술 구성요소의 콤팩트한 모듈식 설치
냉매 전달용 펌프
탱크가 있는 개방형 시스템 - 장점
- 마이크로프로세서 기술에 의해 지원되는 정밀 온도 조절
- 무전위 오류 알람 접점
- 이중 주파수 버전으로 전 세계 어디서나 사용
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 소수성 RiNano 코팅 처리된 콘덴서
연결 완료 상태의 장치
다국어 문서, 기능도 및 회로도 포함 - EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- IP 44(전기)
- 총 냉각 출력 Tw10/Tu32
- 냉각 출력 Tw10 Tu32/50 Hz: 0.8 kW
냉각 출력 Tw10 Tu32/60 Hz: 0.9 kW - 총 냉각 출력 Tw18/Tu32
- 냉각 출력 Tw18 Tu32/50 Hz: 1 kW
냉각 출력 Tw18 Tu32/60 Hz: 1.1 kW - 공기 처리 능력(자유 기류 상태)
- 50Hz의 경우: 500 m³/h
60Hz의 경우: 500 m³/h - 정격 작동 전압
- 400V, 3~, 50Hz
- 460V, 3~, 60Hz
- 치수
- 폭: 400 mm
높이: 950 mm
깊이: 310 mm - 온도 조절
- 마이크로컨트롤러에 의한 조절(공장 설정값 +20 °C)
- 작동 온도 범위
- 10 °C...43 °C
- 냉각 매체 작동 온도 범위
- 10 °C...30 °C
- 온도이력
- ± 2 K
- 냉각제/냉매
- 냉각제: R134a
수량: 0.5 kg
지구온난화지수(GWP): 1,430
CO₂ 당량(CO₂e): 0.72 t - 정격 출력 Pel
- 50Hz의 경우: 1.16 kW
60Hz의 경우: 1.21 kW - 정격 전류최대
- 50Hz의 경우: 4.2 A
60Hz의 경우: 4 A - 물 연결
- 퀵 릴리스 커플링(부품 백에 포함된 대응물)
- 냉각 주기 수
- 1
- 탱크
- 재료: PP 플라스틱 재질
용량: 5 l - 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 47 kg
- 관세 번호
- 84186900
- EAN
- 4028177351196
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- 제품 설명
- SK Chiller TopTherm, wall-mounted, 1/1.1 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz, WHD: 400 x 950 x 310 mm
- 설명
- 적합성 인증