- 품목 번호:
- SK 3336.390
- 버전
- 확고한 업계 표준
집합적 부동 경보 접점.
- 장점
- 마이크로 채널 기술로 냉각제 양 감소
- 간편한 사용 안내를 위한 터치 디스플레이
- 기본 장치에 이미 통합된 원격 모니터링
- 통합 안전 기능
- 사전 구성 옵션
- 색상
- 인클로저: RAL 7035
베이스 / 주추: RAL 7016
- 제공 범위
- 배선을 완료하여 즉시 연결 가능한 칠러
다국어 문서, 기능도 및 회로도 포함
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- IP 44(전기)
- 총 냉각 출력 Tw10/Tu32
- 냉각 출력 Tw10 Tu32/50 Hz: 6.02 kW
냉각 출력 Tw10 Tu32/60 Hz: 7.09 kW
- 총 냉각 출력 Tw18/Tu32
- 냉각 출력 Tw18 Tu32/50 Hz: 7.81 kW
냉각 출력 Tw18 Tu32/60 Hz: 9.34 kW
- DIN EN 14511 Tw18/Tu35에 준하는 총 냉각 출력
- 냉각 출력 Tw18 Tu35/50 Hz: 7.35 kW
냉각 출력 Tw18 Tu35/60 Hz: 8.68 kW
- 공기 처리 능력(자유 기류 상태)
- 50Hz의 경우: 1,600 m³/h
60Hz의 경우: 2,000 m³/h
- 정격 작동 전압
- 400V, 3~, 50Hz
- 460V, 3~, 60Hz
- 치수
- 폭: 655 mm
높이: 1,185 mm
깊이: 890 mm
- 소음 수준
- 64.9 dB(A)
- 작동 온도 범위
- 10 °C...43 °C
- 냉각 매체 작동 온도 범위
- 10 °C...25 °C
- 온도이력
- ± 2 K
- 냉각제/냉매
- 냉각제: R410A
수량: 0.95 kg
지구온난화지수(GWP): 2,088
CO₂ 당량(CO₂e): 1.98 t
- 펌프 압력
- 50Hz의 경우: 3 바
60Hz의 경우: 4 바
- 체적 유량(냉매)
- 50Hz의 경우: 25 l/min
60Hz의 경우: 30 l/min
- 정격 출력 Pel
- 50Hz의 경우: 4.18 kW
60Hz의 경우: 5.26 kW
- 정격 전류최대
- 50Hz의 경우: 7.6 A
60Hz의 경우: 8.16 A
- 물 연결
- R ¾" 암나사
- 냉각 주기 수
- 1
- 탱크
- 재료: INOX 1.4305
용량: 30 l
- 작동 중량
- 210 kg
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 180 kg
- 관세 번호
- 84186900
- EAN
- 4028177974500
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- 제품 설명
-
SK Blue e 칠러 7.35/8.68kW, 400V, 3~, 50Hz, 460V, 3~, 60Hz, WHD: 655 x 1,185 x 890mm