- 품목 번호:
- SK 3378.300
- 버전
- 물 운반 부, 구리/황동(Cu/CuZn)
- 제품 설명
- 열반 인클로저 시스템 VX25 내 공기 대 물 열교환기. 600 또는 800mm 깊이 및 2000mm 높이 VX25 인클로저에 적합. 양쪽 측면에 각 5kW 또는 한 면에 10kW의 공기 배출 가능. 장치 상/하부에 유연한 급배수 연결 가능.
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 바로 연결 가능한 냉각 장치, 단자 스트립에 연결
디스플레이가 있는 전면 도어
후면 패널
다국어 버전으로 문서화
- 총 냉각 출력
- 2000l/h 경우 L 35 W 10: 9.5 kW
- 정격 작동 전압
- 230V, 1~, 50Hz/60Hz
- 정격 출력 Pel
- 50Hz의 경우: 350 W
60Hz의 경우: 350 W
- 정격 전류최대
- 50Hz의 경우: 2.65 A
60Hz의 경우: 2.62 A
- 최대 허용 작동압(최대 P)
- 1 ‐ 6 바
- 연결 타입, 전기의
- 연결 터미널
- 가동 주기
- 100 %
- 냉매
- 물(기술 자료는 인터넷 홈페이지 참조)
- 물 유입 온도
- 7 °C...30 °C
- 물 연결
- G ¾" 암나사
- 온도 조절
- e-컴포트 컨트롤러에 의한 조절(공장 설정값 +35 °C)
- 작동 온도 범위
- 5 °C...70 °C
- 참고 사항
- 측면 스크루 체결을 통한 열반 가능
- 치수
- 폭: 300 mm
높이: 2,000 mm
깊이: 600 mm
- 소음 수준
- 60 dB(A)
- 사전 차단 퓨즈
- 자동 차단기/퓨즈 안전 잠금장치: 4 A
- 설정값 범위
- 20 °C...55 °C
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- IP 55
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 106 kg
- 관세 번호
- 84158200
- EAN
- 4028177958265
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- 제품 설명
-
SK 액체 냉각 패키지, 열반 인클로저 시스템 VX25 내 공기 대 물 열교환기, 9.5kW, 230V, 1~, 50/60Hz, 물 운반부: 구리/황동, WHD: 300 x 2000 x 600mm