이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2020. 1. 31.
이 제품은 다음 제품으로 대체됨:
3378300
- 품목 번호:
- SK 3378.200
- 버전
- 물 운반 부, 구리/황동(Cu/CuZn)
- 제품 설명
- TS 8 열반 시스템의 물 대 공기 열교환기, 깊이 600 또는 800mm 그리고 높이 2000mm의 TS 8 인클로저에 적합. 양쪽 측면에 각 5kW 또는 한 면에 10kW의 공기 배출 가능. 장치 상하부에 유연한 급수 연결 가능.
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 플러그인 단자 스트립
전면 도어 - 총 냉각 출력
- 2000l/h 경우 L 35 W 10: 9.5 kW
- 정격 작동 전압
- 230V, 1~, 50Hz/60Hz
- 정격 출력 Pel
- 50Hz의 경우: 350 W
60Hz의 경우: 350 W - 정격 전류최대
- 50Hz의 경우: 2.65 A
60Hz의 경우: 2.62 A - 최대 허용 작동압(최대 P)
- 1 ‐ 6 바
- 연결 타입, 전기의
- 연결 터미널
- 가동 주기
- 100 %
- 냉매
- 물(기술 자료는 인터넷 홈페이지 참조)
- 물 유입 온도
- 7 °C...30 °C
- 물 연결
- G ¾" 암나사
- 작동 온도 범위
- 5 °C...70 °C
- 참고 사항
- 측면 스크루 체결을 통한 열반 가능
- 치수
- 폭: 300 mm
높이: 2,000 mm
깊이: 600 mm - 소음 수준
- 60 dB(A)
- 사전 차단 퓨즈
- 자동 차단기/퓨즈 안전 잠금장치: 4 A
- 설정값 범위
- 20 °C...55 °C
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- IP 55
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 106 kg
- 관세 번호
- 84195080
- EAN
- 4028177698116
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- 제품 설명
- SK Liquid Cooling Package, Air/water heat exchanger in TS 8 baying system, 9.5 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Water-carrying parts: copper/brass , WHD: 300 x 2000 x 600 mm