- 품목 번호:
- SK 3209.114
- 버전
- 함수 부품, 스테인리스 스틸(1.4571)
- 제품 설명
- 최대 +70 °C까지의 온도 범위와 열악한 환경에서 사용하기 위한 용도. 공기 대 물 열교환기는 유연한 물 연결 방법을 이용해 인클로저 루프에 설치함.
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 배선을 완료하여 즉시 연결 가능(플러그인 인서트 스트립)
천공 형판
실링 매트
조립 부품
- 총 냉각 출력
- 400l/h 경우 L 35 W 10: 1.88 kW
- 정격 작동 전압
- 115V, 1~, 50Hz/60Hz
- 정격 출력 Pel
- 50Hz의 경우: 98 W
60Hz의 경우: 115 W
- 최대 허용 작동압(최대 P)
- 1 ‐ 10 바
- 연결 타입, 전기의
- 플러그인 터미널 스트립
- 가동 주기
- 100 %
- 냉매
- 물(기술 자료는 인터넷 홈페이지 참조)
- 물 유입 온도
- 1 °C...30 °C
- 물 연결
- ½" 도관 그로밋
- G ⅜" 수나사
- 온도 조절
- 베이직 컨트롤러(공장 설정값 +35 °C)
- 작동 온도 범위
- 1 °C...70 °C
- 치수
- 폭: 597 mm
높이: 417 mm
깊이: 475 mm
- 주문 번호 관련 참고 사항
- 납기 문의 요망
- 보호 등급
- 문의에 따라 IP 65의 제공도 가능
- 사전 차단 퓨즈
- 자동 차단기/퓨즈 안전 잠금장치: 4 A
- 설정값 범위
- 20 °C...55 °C
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- IP 55
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 27.5 kg
- 관세 번호
- 84195080
- EAN
- 4028177429888
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- 제품 설명
-
SK 공기 대 물 열교환기, 루프 장착형, 1.875 kW, 115V, 1~, 50/60Hz, 베이직 컨트롤러, 물 운반부: V4A, WHD: 597 x 417 x 475mm