- 품목 번호:
- SK 3311.800
- 장점
- 서버 랙의 후면에 설치될 경우 서버 랙의 열 부하가 환기 시스템에 의해 제거되지 않아도 됨
- 히트 파이프로 열교환기에서 안정된 열 분배. 따라서 열교환기에 항상 안정된 열 부하
- 도어 열림각이 135°로 후면부에서 서버 랙에 접근할 수 있게 해주며 랙 내 장착 및 구성을 용이하게 함
- 전기 전력 소비가 전혀 없기 때문에 최적의 에너지 효율
- 사용 영역
- 작동 중 TS IT 랙의 추후 장착용 공기 대 물 열교환기
- 작동 원리
- 독립형 장치가 후면 도어를 대신함
- 배기는 실내 온도로 냉각됨. 물에 흡수된 열 에너지는 외부 냉각수 생성장치로 이송되어 이 장치에서 필요한 안입 기류 온도로 다시 냉각됨.
- 열교환기는 IT 장비의 공기 흐름을 이용하며 냉각을 위한 추가 팬이 필요하지 않음
- 매우 콤팩트한 구조이지만 물과 공기측 압력 손실이 매우 낮음
- 반드시 아래에서 물 연결
- 색상
- RAL 7035
- 버전
- 랙 냉각
- 참고 사항
- 인클로저에 장착된 활성 19"(482.6mm) 구성요소의 공기 처리 능력(가열된 배기)은 천공형 열교환기 후면 도어의 압력 손실을 극복하기 위해 충분히 커야 함
- 총 냉각 출력은 24 °C 배출 온도를 기준으로 함
- 치수
- 폭: 800 mm
높이: 2,000 mm
깊이: 105 mm - 최대 냉각 출력
- 20 kW
- 사용 가능한 높이
- 42 U
- 냉매
- 물(기술 자료는 인터넷 홈페이지 참조)
- 정격 유량 - 풍량
- 4,000 m³/h
- 물 연결
- DN 25(G 1" 수나사)
- 최대 허용 작동압(최대 P)
- 6 바
- 물 유입 온도
- 15 °C
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 81 kg
- EAN
- 4028177717039
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- 제품 설명
- SK LCP Hybrid CW, WHD: 800x2000x105 mm, 20 kW