- 품목 번호:
- SK 3313.410
- 버전
- DX
- 장점
- EC 팬 기술과 IT 기반의 제어를 통한 에너지 효율 극대화
- 공기 측 압력 손실 최소화 및 이를 통한 팬 소비 전력 최소화
- 서버 인입구 온도 제어
- 회전수가 제어된 컴프레서를 통해 냉각 출력이 실질적인 요건에 맞도록 최적화될 수 있음
- 공기 측에 통합된 리던던트 온도 센서 기본 사양으로 제공
- 냉각 장치 및 서버 랙의 분리를 통한 LCP DX의 특별 유지 보수
- 사용 영역
- 중소형 위치의 IT 냉각에 이상적
- 한 개 또는 두 개의 랙을 별도로 냉각 가능
- 작동 원리
- LCP는 서버 인클로저 후면 패널에서 측면으로 공기를 흡입하여 고성능 콤팩트 레지스터를 통해 냉각하고, 냉각된 공기를 서버 인클로저의 전면부 측으로 다시 공급
- 흡수된 열 에너지는 외부 콘텐서의 위치에서 주변으로 배출되며, 설치 장소를 가열시키지 않음.
- 재료
- 강판, 분사 도장
- 색상
- RAL 7035
- 옵션
- 가습기
제습장치 및 재열기
응축수 배출 펌프
저온/고온 콘덴서(-40 °C/+53 °C)
- 버전
- 랙 냉각
- 모니터링
- SNMP/이더넷을 통한 장치의 직접 연결
- RiZone에 통합
- DIN EN 14511에 준하는 총 냉각 출력
- L22 L35 유효 냉각 출력: 12 kW
Useful cooling output L22 L45: 10 kW
- 조절 범위
- 3 ‐ 12 kW
- 총 냉각 출력/팬 모듈 수
- 12 kW/4
- 공기 처리 능력(자유 기류 상태)
- 50Hz의 경우: 4,800 m³/h
- 치수
- 폭: 300 mm
높이: 2,000 mm
깊이: 1,000 mm
- 적합한 인클로저 유형
- VX IT
- 열반 인클로저에 설치
- 간결하게
- 정격 작동 전압
- 380V ~ 480V, 3~, 50Hz/60Hz
- 정격 전류최대
- 50Hz의 경우: 7.5 A
- 최대 냉각 출력
- 12 kW
- 연결 타입, 전기의
- 연결 터미널
- 가동 주기
- 100 %
- EC 팬
- 있음
- SNMP 카드
- 있음
- 작동 중인 팬 교체 가능
- 있음
- 온도 조절
- 무단계 팬 제어
- 인버터 제어 컴프레서
- 사전 차단 퓨즈
- 자동 차단기/퓨즈 안전 잠금장치: 20 A
- 저장 온도 범위
- -20 °C...50 °C
- 작동 온도 범위
- 5 °C...35 °C
- 소음 수준
- 50Hz의 경우: 68 dB(A)
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- IP 20
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 181 kg
- 관세 번호
- 84195080
- EAN
- 4028177953833
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- 제품 설명
-
LCP Rack DX, 12 kW, flush, RAL 7035, WHD: 300 x 2000 x 1000 mm, 380 – 480 V/3~/50 – 60 Hz