이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2021. 1. 1.
대체 제안 제품:
3312081
- 품목 번호:
- SK 3311.080
- 제품 설명
- 후면부에 발생되는 틈을 막기 위해 앞으로 당겨진 LCP Inline CW의 후면에 배치될 수 있습니다.
- 재료
- 강판, 분사 도장
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 어댑터
루프 플레이트 있음
조립 부품 - 치수
- 폭: 300 mm
높이: 2,000 mm
깊이: 200 mm - 적합한:
- 인클로저 유형: TS IT
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 22.3 kg
- EAN
- 4028177670242
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- 제품 설명
- SK Rear adaptor, For depth compensation, For LCP Inline CW, WHD: 300x2000x200 mm