- 품목 번호:
- SK 3311.040
- 재료
- 강철 코일 및 패브릭 인서트가 있는 NBR(내부)
- 버전
- 랙 냉각
- 길이
- 1.8 m
- 물 연결
- G 1½" 암나사
- 작동 온도 범위
- -30 °C...70 °C
- 최대 허용 작동압(최대 P)
- 16 바
- 포장 단위
- 2 개
- 중량/개수
- 7.812 kg
- 관세 번호
- 39173900
- EAN
- 4028177663725
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- 제품 설명
- SK 연결 호스, 하부 및 상부 물 연결용, LCP Rack/Inline CW용, L: 1800mm