이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2020. 12. 31.
- 품목 번호:
- DK 7986.035
- 제품 설명
- 기존 DK-TS 적용의 업그레이드용. 플레이트는 인클로저 앞쪽으로 장착되고, 후면 공간은 케이블 인입용으로 비워지게 됨. 선택적 후면부 실링을 위해 케이블 클램프용 고무 스트립이 함께 미 장착 상태로 제공.
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 2개의 팬과 추가 팬을 위한 추가 컷아웃이 있는 팬 장착 플레이트
온도제어기 1대
탄성 케이블 클램프 스트립
온도제어기와 팬은 연결 케이블(3.5m)로 배선 완료 상태 - 팬당 공기 처리 능력(자유 기류 상태)
- 160/180
- 정격 작동 전압
- 230V, 1~, 50Hz/60Hz
- 팬 공기 처리 능력(자유 기류 상태)
- 1514
- 설치 옵션
- 20mm 또는 50mm 스페이서 볼트를 이용해서 폐쇄형 루프 플레이트를 높여줌
- 케이블 인입을 위해 20mm 또는 50mm의 스페이서 볼트를 이용하여 루프 플레이트를 높여줌
- 케이블 인입용으로 통풍 가능 루프 플레이트
- 조립 설명서
- 열반 인클로저에서 측면 차폐 및 공기를 원하는 위치로 유도하기 위해서는 발포고무 케이블 클램프 스트립 2573.000이 필요함
- 참고 사항
- 크레인 운반용으로 적합하지 않습니다
- 대형 스윙 프레임 또는 후방 케이블 인입용 루프 플레이트와 결합하여 다음과 같이 팬 장착 플레이트를 선택할 수 있음: 팬 장착 플레이트 = 인클로저 깊이 - 200mm
- 19"(482.6mm) 장착 프레임과 함께 사용할 수 없음
- 팬 확장 키트 7980.000을 사용하면 공기 처리량을 늘릴 수 있음.
- 지정된 소음 수준은 첫 번째 팬에 대한 것임
- 팬당 소음 수준
- 37 dB(A)
- 적합한:
- 폭: 800 mm
깊이: 600 mm - 작동 온도 범위
- 5 °C...55 °C
- 중량/개수
- 5.043 kg
- 포장 단위
- 1 개
- 관세 번호
- 84145915
- EAN
- 4028177168947
- ETIM 7.0
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- 제품 설명
- DK Fan mounting plate, WxD: 800x600 mm, 230 V, 1 ~, 50/60 Hz, For TS