- 품목 번호:
- SK 7980.000
- 제품 설명
- 단일 팬으로서 사용하기 위해 및 다양한 팬 장치를 업그레이드하거나 팬 장착 플레이트를 보완하기 위한 용도.
- 제공 범위
- 팬
연결 케이블(0.61m)
조립 부품
- 공기 처리 능력, 자유 기류 상태(섬유 필터 포함)
- 50Hz의 경우: 160 m³/h
60Hz의 경우: 180 m³/h
- 정격 작동 전압
- 230V, 1~, 50Hz/60Hz
- 정격 출력 Pel
- 50Hz의 경우: 15 W
60Hz의 경우: 14 W
- 치수
- 폭: 119 mm
높이: 119 mm
깊이: 38 mm
- 작동 온도 범위
- -10 °C...55 °C
- 소음 수준
- 50Hz의 경우: 37 dB(A)
60Hz의 경우: 37 dB(A)
- 중량/개수
- 0.67 kg
- 포장 단위
- 1 개
- 관세 번호
- 84149000
- EAN
- 4028177137752
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- 제품 설명
-
DK Fan expansion kit, for use as a stand-alone fan, and for upgrading various fan units or to supplement the fan mounting plate, WxHxD: 119x119x38 mm, 230 V, 1 ~, 50/60 Hz