이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2021. 12. 31.
이 제품은 다음 제품으로 대체됨:
5503025
- 품목 번호:
- DK 5502.025
- 제품 설명
- 액티브 통풍을 위한 용도. 옵션으로 추가 팬을 장착하여 장치를 확장할 수 있음.
- 사용 영역
- 루프 플레이트에 통합된 컷아웃에 사용하기 위한 용도
- 색상
- RAL 9005
- 제공 범위
- 팬 장치 1개
팬 2개
온도제어기 1대
연결 케이블, 개방
조립 부품 - 치수
- 폭: 340 mm
높이: 59 mm
깊이: 550 mm - 참고 사항
- 지정된 소음 수준은 첫 번째 팬에 대한 것임
- 배전함 또는 국가별 고유 연결 커넥터로 연결
- 적합한:
- 인클로저 유형: VX IT
TS IT
폭: 800 mm
800 mm
800 mm
깊이: 800 mm
1,000 mm
1,200 mm - 중량/개수
- 4.8 kg
- 포장 단위
- 1 개
- 관세 번호
- 84149000
- EAN
- 4028177679276
- ETIM 7.0
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- 제품 설명
- SK 팬 장착 플레이트, 루프 플레이트용, 2개의 팬 포함, 최대 6개의 팬으로 확장 가능, WHD: 340x59x550mm