- 품목 번호:
- SK 3301.392
- 제품 설명
- 공기 덕트, 패시브, 측면에 공기 흡입구가 있는 19"(482.6mm) IT 장치에 찬 공기를 공급하기 위한 용도. 공기 덕트를 통한 공기 흐름의 효과적인 방향 전환과 공기 유도 플레이트를 이용한 장착 레벨 주변을 둘러싼 컨테인먼트와 함께 사용.
- 장점
- 측면 공기 유도로 19"(482.6mm) IT 장치에 공기를 더 잘 공급하기 위한 용도
- 통합형 멤브레인 그로밋으로 뒤쪽을을 향해 케이블 인입 가능
- 깊이 조절 가능
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 분사 도장
- 색상
- RAL 9005
- 제공 범위
- 공기 덕트
19"(482.6mm) 장착 앵글에 고정하기 위한 어댑터
공기 유도 플레이트 내 남아있는 수직 개방부의 커버를 위한 자기 테이프
- 설치 옵션
- TS IT용 19"(482.6mm) 장착 앵글
- TS IT용 19"(482.6mm) 장착 프레임
- 19”(482.6mm) 장착 앵글(스탠다드)용
- 조립 설명서
- 전방 19"(482.6mm) 설치 레벨에만 장착 가능
- 공기 유도 플레이트의 수직 19"(482.6mm) 개구 영역에서만 장착 가능
- 치수
- 높이: 2 U
- 적합한:
- 인클로저 유형: TS IT
VX IT
폭: 800 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 1.8 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177716612
- ETIM 7.0
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 22410601
- 제품 설명
-
SK Air duct, for side air flow, 2 U, depth-variable 275 - 418 mm, sheet steel, RAL 9005