- 품목 번호:
- SK 3301.391
- 제품 설명
- 공기 덕트, 패시브, 서버 랙의 후면에 설치되어 있고 공기를 전면에서 빨아들이는 19"(482.6mm) IT 장치에 찬 공기를 공급하기 위한 용도.
- 장점
- 후면 19"(482.6mm) 구성품에 더 원활한 공기 공급을 위한 용도
- 19"(482.6mm) IT 장치의 케이블 인입용 통합형 브러시 스트립
- 전면에서 후면으로 공기 유도 지원
- 깊이 조절 가능
- 재료
- 강판, 분사 도장
브러시 스트립: 플라스틱, UL 94-HB - 색상
- RAL 9005
- 치수
- 폭: 482.6 mm
높이: 1 U - 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 3.32 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177716629
- ETIM 7.0
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 22410601
- 제품 설명
- SK Air duct, for horizontal air flow, 1 U, depth-variable 223 - 356 mm, sheet steel, RAL 9005
- 문서화
- 사용 설명서