- 품목 번호:
- SK 3311.190
- 버전
- 루프 구성품 중간
- 제품 설명
- 모니터링 창 및 슬라이딩 도어가 장착된 슬림형 도어 구성. 빛 투과율이 높은 합성 금속으로 된 안정된 루프 구성. 필요 시 안전유리 설치 가능. 통로 폭은 1200mm임.
- 장점
- 공조의 에너지 효율과 성능 향상
- VX IT 인클로저 시스템과 완벽하게 호환되기 때문에 조립과 추후 설치가 간편함
- 기존 설비의 성능을 저렴한 비용으로 향상시키며 투자 주기가 교체 구입 때까지 연장됨
- 사용 영역
- 용도에 따라 CRAC 시스템이나 LCP 인라인이 있는 통로 차폐기를 온기 또는 냉기 통로의 차폐로 활용할 수 있음
- 작동 원리
- 통로 차폐는 도어와 루프 구성품 조합으로 데이터 센터 내 더운 공기와 찬 공기를 연속적으로 분리시킬 수 있음. 이러한 분리는 기존 공조 기술의 에너지 절감 및 효율성 향상과 관련한 기본요소임.
- 재료
- 강판, 분사 도장
루프 구성품: 폴리카보네이트
- 색상
- RAL 7035
- 치수
- 폭: 300 mm
깊이: 1,200 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 20 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177716964
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- 제품 설명
-
SK Aisle containment, roof element, centre, WxD: 300x1200 mm, RAL 7035