- 품목 번호:
- SK 3245.080
- 제품 설명
- 팬 필터 장치 및 배출 필터용. 식료품 분야의 사용에도 안전성이 승인된 외부 실리콘 코팅으로 간편한 청소.
- 재료
- 스테인리스 스틸 AISI304 - 1.4301(V2A)
실리콘 - 적합한 제품 주문 번호
- 3245....
- 치수
- 폭: 350 mm
높이: 480 mm
깊이: 160 mm - 보호 등급 NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- NEMA 3
- NEMA 3R
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- 필터 매트가 있는 배출 필터 또는 팬 필터 장치에 고정하는 경우 IP 56
- 중량/개수
- 5.74 kg
- 포장 단위
- 1 개
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177655522
- ETIM 7.0
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- 제품 설명
- SK hose-proof hood, for SK 3245…, WHD: 350 x 480 x 160 mm
- 인증서
- EAC