- 품목 번호:
- SK 3304.508
- 제품 설명
- 에너지 효율이 높은 Blue e 벽면 장착형 냉각 장치로서 표준 통합형 e-컴포트 컨트롤러, 전기식 응측물 증발 시스템이 장착되어 있음, 보호 등급 UL Type 3R/4, 12.
- 장점
- 옥외 설치에 적합
- Blue e 기술
- e-Comfort 컨트롤러가 있는 냉각 출력 500W 이상의 냉각 장치용 Blue e IoT의 어댑터를 통해 IoT 인터페이스와 네트워크 가능
- 재료
- 강판
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 소수성 RiNano 코팅 처리된 콘덴서
배선을 완료하여 즉시 연결 가능(플러그인 인서트 스트립)
천공 형판
조립 부품
통합 전기식 응축물 증발 시스템
- DIN EN 14511에 준하는 총 냉각 출력
- 냉각 출력 L35 L35/50 Hz: 1.1 kW
냉각 출력 L35 L35/60 Hz: 1.26 kW
냉각 출력 L35 L50/50 Hz: 0.9 kW
냉각 출력 L35 L50/60 Hz: 1.07 kW
- 정격 작동 전압
- 230V, 1~, 50Hz/60Hz
- 정격 전류최대
- 50Hz의 경우: 3.9 A
60Hz의 경우: 4.3 A
- 시동 전류(최대)
- 50Hz의 경우: 12 A
60Hz의 경우: 14 A
- 공기 처리 능력(자유 기류 상태)
- 외부 순환회로: 805 m³/h
내부 순환: 600 m³/h
- 에너지 효율 계수(EER) 50/60Hz L35 L35
- 냉각 계수 L35 L35 (EER) 50 Hz: 1.75
냉각 계수 L35 L35 (EER) 60 Hz: 1.86
- 버전
- 벽면 장착형
- 치수
- 폭: 405 mm
높이: 1,020 mm
깊이: 358 mm
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- 외부 순환 회로 IP 34
- 내부 순환 회로 IP 56
- Protection category NEMA
- UL Type 3R
- UL Type 4
- UL Type 12
- 냉각제/냉매
- 냉각제: R134a
수량: 0.325 kg
지구온난화지수(GWP): 1,430
CO₂ 당량(CO₂e): 0.46 t
- 온도 조절
- e-컴포트 컨트롤러에 의한 조절(공장 설정값 +35 °C)
- 작동 온도 범위
- -20 °C...50 °C
- 작동 온도
- 주위 온도 +10°C 이상에서 컴프레서 냉각 모드. -20°C ~ +10°C 온도 범위에서는 내부 팬만 작동.
- 저장 온도 범위
- -40 °C...70 °C
- 설정값 범위
- 20 °C...50 °C
- 정격 출력 Pel
- 소비 동력 L35 L35/50 Hz: 0.62 kW
소비 동력 L35 L35/60 Hz: 0.68 kW
소비 동력 L35 L50/50 Hz: 0.67 kW
소비 동력 L35 L50/60 Hz: 0.8 kW
- 최대 허용 작동압(최대 P)
- 28 바
- 사전 차단 퓨즈
- 자동 차단기/퓨즈 안전 잠금장치: 10 A
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 49 kg
- 관세 번호
- 84158200
- EAN
- 4028177943698
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- 제품 설명
-
SK cooling unit Blue e, wall-mounted, UL Type 3R/4,, 1.1 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz,, Sheet steel,, WHD: 405 x 1020 x 358 mm,