90° 전향 에어 덕트 시스템용
품목 번호:
SK 3286.990
납작 덕트 끝에서 찬 공기를 원하는 방향으로 바꾸기 위한 용도로 사용됨.
제품 구성
이 페이지를 PDF로 보기
e-book으로 제품 보기
품목 번호:
SK 3286.990
제품 설명
납작 덕트 끝에서 찬 공기를 원하는 방향으로 바꾸기 위한 용도로 사용됩니다.
재료
DIN 4102/B1에 준하는 난연성 플라스틱
색상
RAL 7035
포장 단위
1 개
중량/개수
0.14 kg
관세 번호
39269097
EAN
4028177368156
ETIM 7.0
EC011217
ECLASS 8.0
22410601
제품 설명
SK Deflector 90°, for air duct system
인증서
EAC
RU
데이터 시트
기술 시스템 카탈로그
DE
EN
JA